Produktbeskrivning
Downlight, D200 mm, Plast, Vit, Infällt montering, Trådlös Interact System Ready driver externt, 2500 lm, 15.8 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Högglanspolerad reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II