Sverige - Svenska

Philips LuxSpace Compact, infälld, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, UGR19, Högglanspolerad reflektor, IP20, ELP3h

DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH

Produktbeskrivning

Downlight, D200 mm, Plast, Vit, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Högglanspolerad reflektor, IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version

Beställningsnummer: 910505104733
Hela beställningsnumret: 872016983619800

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Montering
Infällt montering
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104733 sv_SE pdf 241.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104733_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104733_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH IES
Revit-fil
DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH 910505104733 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH LDT