Produktbeskrivning
Downlight, D200 mm, Plast, Vit, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, extern, 5900 lm, 37.5 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), Högglanspolerad reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II