Philips LuxSpace Compact, infälld, Downlight, UltraEfficient, 13.4 W, D200 mm, 2400 lm, 3000 K, UGR19, IP20
DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH
Produktbeskrivning
Downlight, D200 mm, Plast, Vit, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 2400 lm, 13.4 W, 179 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40), UGR19, IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Montering
- Infällt montering
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år