Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim
5 %
Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar
L90
Reparationsklass
Reparationsklass B, drivdonet och ljuskällan för denna armatur kan bytas ut av en servicetekniker. Reservdelar och dokumentation finns tillgängliga under en längre tid.
Inbäddat kolinnehåll (A1–A3)
9,99 kg CO₂e
Produkt med förstagångsmaterial ratio
6,12 %
Andel återvinningsbart innehåll i den färdiga produkten
24,4 %
GWP totalt B6 (kg CO2 eq) Deklarerad enhet
Beräkna med din lokala energimix: angiven effekt (kW) * angiven livslängd (timmar) * energimix (kg CO2-ekv / kWh)