Sverige - Svenska

Philips LuxSpace Compact, infälld, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, UGR19, Högglanspolerad reflektor, IP20

DN610B 20S/840UE PSU-E C SI

Produktbeskrivning

Downlight, D200 mm, Plast, Silver, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Högglanspolerad reflektor, IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II

Beställningsnummer: 910505104702
Hela beställningsnumret: 872016983588700

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Montering
Infällt montering
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104702 sv_SE pdf 242.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104702_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104702_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - DN610B 20S/840UE PSU-E C SI IES
Revit-fil
DN610B 20S/840UE PSU-E C SI 910505104702 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 20S/840UE PSU-E C SI ULD
Relux
ROLF File - DN610B 20S/840UE PSU-E C SI ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 20S/840UE PSU-E C SI LDT