Philips LuxSpace Compact, infälld, Downlight, 23 W, D200 mm, 2200 lm, 4000 K, UGR19, IP20
DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK
Produktbeskrivning
Downlight, D200 mm, Plast, Svart, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 2200 lm, 23 W, 96 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Ja
- Montering
- Infällt montering
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år