Sverige - Svenska

Philips LuxSpace Compact, infälld, Downlight, 18 W, D200 mm, 2100 lm, 4000 K, UGR19, Matt reflektor, IP20

DN610B 20S/840 PSU-E M BK

Produktbeskrivning

Downlight, D200 mm, Plast, Svart, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 2100 lm, 18 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Matt reflektor, IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II

Beställningsnummer: 910505104699
Hela beställningsnumret: 872016983586300

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Montering
Infällt montering
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104699 sv_SE pdf 244.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104699_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104699_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - DN610B 20S/840 PSU-E M BK IES
Revit-fil
DN610B 20S/840 PSU-E M BK 910505104699 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 20S/840 PSU-E M BK ULD
Relux
ROLF File - DN610B 20S/840 PSU-E M BK ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 20S/840 PSU-E M BK LDT