Produktbeskrivning
Metall, Vit, All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, (ANSI3000K, 0.4339;, 0.4033 ; 4000K0.3761;0.3658 ; ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM, Spridningsvinkel 100°, Frostad, Polykarbonat, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass II, AC-strömkontakt, C13