Philips CoreLine SlimDownlight, 11 W, D155 mm, 1100 lm, 3000 K, Opaliserad, IP20/44
DN145B LED10S/830 PSU II WH
Produktbeskrivning
D155 mm, Pressgjuten aluminium, Vit, Trafikvit (RAL9016), Infällt montering, Strömförsörjningsenhet (på/av), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Spridningsvinkel 90°, Opaliserad, Polystyren, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 2-poligt kontaktdon
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Montering
- Infällt montering
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år
- Sustainability rating
- Unclassified