Produktbeskrivning
D205 mm, Pressgjuten aluminium, Vit, Trafikvit (RAL9016), Infällt montering, Trådlös Interact System Ready driver externt, 2000 lm, 22.5 W, 89 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Spridningsvinkel 90°, Opaliserad, Polystyren, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 2-poligt kontaktdon