Sverige - Svenska

Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1000 lm, 3000 K, Trådlös, Interact Ready, Opaliserad, IP20/44

DN145B LED10S/830 WIA-E WH

Produktbeskrivning

D155 mm, Pressgjuten aluminium, Vit, Trafikvit (RAL9016), Infällt montering, Trådlös Interact System Ready driver externt, 1000 lm, 13 W, 77 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Spridningsvinkel 90°, Opaliserad, Polystyren, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 2-poligt kontaktdon

Beställningsnummer: 910505101195
Hela beställningsnumret: 871869997638599

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Montering
Infällt montering
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505101195 sv_SE pdf 450.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505101195_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505101195_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - DN145B LED10S/830 WIA-E WH IES
Revit-fil
DN145B LED10S/830 WIA-E WH 910505101195 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/830 WIA-E WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/830 WIA-E WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/830 WIA-E WH LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED10S-830-WIA-E-WH-910505101195 pdf 655.4 kB