Produktbeskrivning
D155 mm, Pressgjuten aluminium, Vit, Trafikvit (RAL9016), Infällt montering, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, extern, 1000 lm, 13 W, 77 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Spridningsvinkel 90°, Opaliserad, Polystyren, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 2-poligt kontaktdon