Philips CoreLine Downlight gen5

Installera smartare, bli klar snabbare. Välj långvarig driftsäkerhet och prestanda

Produkter

DN142B 10S/830 PSD-E  WR
DN142B 10S/830 PSD-E  WR
910505103586
DN142B 10S/840 PSD-E  WR
DN142B 10S/840 PSD-E  WR
910505103590
DN142B 20S/830 PSD-E  WR
DN142B 20S/830 PSD-E  WR
910505103594
DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54
DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54
910505103595

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips CoreLine Downlight uppfyller CoreLines löfte om innovativa, lättanvända och högkvalitativa infällda downlights. CoreLine Downlight-utbudet lämpar sig för utbyte av konventionella armaturer. Den attraktiva totala ägandekostnaden hjälper kunder att övergå till LED. Dessa infällda downlights skapar en enhetlig ljusfördelning för användning i områden med allmänbelysning och på kontor (UGR 19). De ger även omedelbara energibesparingar och har en mycket längre livslängd, vilket verkligen ger valuta för pengarna och är en miljövänlig lösning. CoreLine DN142B infällda downlights är enkla att installera tack vare standardstorlek på utskärningar och tryckanslutningar. I den här produktfamiljen finns även en Interact Ready-lösning med inbyggd trådlös kommunikation som kan användas tillsammans med gateways, sensorer och programvara i Interact-serien.

Fördelar

  • Energibesparingar och ökad livslängd minskar driftkostnaderna

  • Direktersättning gör det enkelt att byta till LED

Egenskaper

  • Finns med två öppningar (150 mm och 200 mm)

  • Vit reflektor, downlight UGR 25

Användning

  • Kontor
  • Allmänna utrymmen inomhus
  • Receptioner och lounger
  • Sammanträdesrum
  • Korridorer

Varning och säkerhet

  • Använd inte överdriven kraft mot kabel och DC-kontakt. Se till att kopplingsklämman är låst innan strömmen är på.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet CoreLine Downlight gen5 sv_SE pdf 684.6 kB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine Downlight gen5
Flera tillgångar - Visuals
Video
LV Emergency Lighting Kit Installation Video mov 136.7 MB
Video
CoreLine Downlight DN142B Installation Video mp4 83.5 MB
Video
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-CoreLine Downlight gen5
Flera tillgångar - Software Plugins