Philips CoreLine Downlight gen5, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, Vit reflektor, IP20, EL-ready
DN142B 10S/830 PSD-E WR
Produktbeskrivning
D150 mm, Polykarbonat, Vit, Klarvit (RAL9010), Infällt montering, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, extern, 1000 lm, 10.7 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.432,0.404) SDCM≦5, Vit, perforerad reflektor utan lamellbländskydd, Vit reflektor, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två kablar 0,15 m med kontaktdon, 2-poliga, Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Ja
- Montering
- Infällt montering
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år