Philips CoreLine Downlight gen5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 4000 K, UGR19, Fasetterad reflektor, IP20

DN142B 20S/840 PSU-E UGR19

Produktbeskrivning

D200 mm, Polykarbonat, Vit, Klarvit (RAL9010), Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Fasetterad reflektor, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två kablar 0,15 m med kontaktdon, 2-poliga, 4-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 911401552432
Hela beställningsnumret: 872016950291899

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Montering
Infällt montering
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 txt 3.9 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401552432 sv_SE pdf 331.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Bilder

Product-Photographs-911401552432_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401552432_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IES
Revit-fil
DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 911401552432 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB