Sverige - Svenska

Philips CoreLine Downlight gen5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 4000 K, Vit reflektor, IP20

DN142B 20S/840 PSU-E WR

Produktbeskrivning

D200 mm, Polykarbonat, Vit, Klarvit (RAL9010), Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Vit reflektor, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två kablar 0,15 m med kontaktdon, 2-poliga, 4-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 911401552232
Hela beställningsnumret: 872016950293299

Specifikationer

  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Montering
    Infällt montering
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt