Philips CoreLine Downlight gen5, 24.9 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, Trådlös, Interact Ready, UGR19, Fasetterad reflektor, IP20/54, ELB3h
DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54
Produktbeskrivning
D200 mm, Polykarbonat, Vit, Klarvit (RAL9010), Trådlös Interact System Ready driver externt, 2000 lm, 24.9 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Fasetterad reflektor, Fasetterad reflektor, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerskyddad; dammskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två kablar 0,15 m med kontaktdon, 2-poliga, Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Service tag Ja
- Montering Infällt montering
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år