Produktbeskrivning
D200 mm, Polykarbonat, Vit, Klarvit (RAL9010), Infällt montering, Trådlös Interact System Ready driver externt, 2000 lm, 20.4 W, 111 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Fasetterad reflektor, Fasetterad reflektor, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerskyddad; dammskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två kablar 0,15 m med kontaktdon, 2-poliga, Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)