Sverige - Svenska

Philips CoreLine Downlight gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, Trådlös, Interact Ready, UGR19, Fasetterad reflektor, IP20/54, EL-ready

DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54

Produktbeskrivning

D200 mm, Polykarbonat, Vit, Klarvit (RAL9010), Infällt montering, Trådlös Interact System Ready driver externt, 2000 lm, 20.4 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Fasetterad reflektor, Fasetterad reflektor, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerskyddad; dammskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två kablar 0,15 m med kontaktdon, 2-poliga, Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)

Beställningsnummer: 910505103612
Hela beställningsnumret: 872016910912400

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Montering
    Infällt montering
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54 txt 3.9 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505103612 sv_SE pdf 403.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103612_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-910505103612_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54 IES
Revit-fil
Revit file - DN142BI - 910505103612 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB