Sverige - Svenska

Philips Justerbar LuxSpace Accent Performance

Kraftfulla diskreta spottar med betoning på hållbarhet

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Med LuxSpace Accent Performance Adjustable får butiksinnehavare och fastighetsägare möjlighet att njuta av den överlägsna ljuskvaliteten och marknadsledande energieffektiviteten hos PerfectAccent-optiken i en stilren och neutral produktdesign. Den kraftfulla och diskreta LuxSpace Accent kombinerar ett högt ljusflöde i en kompakt formfaktor. Integrering och installation underlättas av de små måtten. Underhåll och uppgraderingar av optiken går snabbt och kräver inga verktyg. Dessutom är spottarna LuxSpace Accent Performance Adjustable certifierade som cirkulär belysning och erbjuder flera tillval för systemintegrering och ljusreglering, vilka omfattar både trådlösa och trådbundna alternativ. LuxSpace Accent Performance Adjustable tillåter rotering av spothuvudet och tvåriktad lutningsvinkel för maximalt flexibel inriktning. För ökad lagringstid och bättre visuell presentation av livsmedel finns LED-belysningskoncept för färska livsmedel vilket minskar matsvinnet och ökar försäljningen. Läs mer om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost och Champagne på sidorna om kläder och livsmedel i vår katalog.

Fördelar

  • PerfectAccent-optik ger mer lyster åt butiken och bättre ögonkomfort för kunderna

  • Klassledande effektivitet för att minska koldioxidavtrycket och spara på energiförbrukningen

Egenskaper

  • RS781B har ett högt maximalt ljusflöde (6 000 lm) i ett mycket kompakt armaturhus med begränsade inbyggda mått

  • Finns med PerfectAccent högeffektiva reflektorer

Användning

  • Servicebutiker
  • Snabbköp och stormarknader
  • Kontor samt hotell- och restauranglokaler

Varning och säkerhet

  • Alla fotometriska data är beräknade utan tillvalet frontglas. Ljusflödet ska minskas med 3,5 % när ett frontglas används

  • Rengöring av optiken ska endast utföras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra LED eller reflektor. För utrymmen med matberedning och mycket dammiga områden rekommenderas tillvalet frontglas, eftersom det kan rengöras med en (torr) mikrofiberduk.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Justerbar LuxSpace Accent Performance sv_SE pdf 682.1 kB
Monteringsanvisningar
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Bilder

Family-Photographs-Justerbar LuxSpace Accent Performance
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-Justerbar LuxSpace Accent Performance
Flera tillgångar - Software Plugins

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips LUXSPACE ACCENT PERFORMANCE ADJUSTABLE RS781B Ref 910771144622.pdf pdf 749.6 kB