Philips Justerbar LuxSpace Accent Performance, Recessed, 37.5 W, D155 mm, 5200 lm, 4000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, Vit, IP20
RS781B 49S/840 PSU-E WB WH
Produktbeskrivning
Recessed, D155 mm, Aluminium, Vit, Signalvit (RAL9003), Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Bredstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år