Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo Mini semi infälld, Accent, 3D printed, 10.7 W, D68 mm, 1200 lm, 3000 K, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, smalstrålande ljusfördelning 10–20 °, Svart

ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68

Produktbeskrivning

Accent, D68 mm, Polykarbonat, Svart, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 1200 lm, 10.7 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386), CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, smalstrålande ljusfördelning 10–20 °, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Tryckanslutning och draggänga

Beställningsnummer: 910505104627
Hela beställningsnumret: 872016983514600

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104627 sv_SE pdf 255.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
ST332B Installation instruction pdf 847.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104627_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104627_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68 IES
Revit-fil
ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68 910505104627 ZIP
Dialux
ULD File - ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68 ULD
Relux
ROLF File - ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68 LDT