Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo Mini justerbar, Recessed accent, 3D printed, 10.7 W, D89 mm, 1160 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, smalstrålande ljusfördelning 10–20 °, PerfectAccent högeffektiv reflektor, Grå, IP20/54

RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR

Produktbeskrivning

Recessed accent, D89 mm, Polykarbonat, Grå, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern, 1160 lm, 10.7 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, smalstrålande ljusfördelning 10–20 °, PerfectAccent högeffektiv reflektor, Klar, Glas, IP20/54 | Fingerskyddad; dammskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Tryckanslutning och draggänga

Beställningsnummer: 910505104590
Hela beställningsnumret: 872016959078600

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104590 sv_SE pdf 291.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104590_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104590_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR IES
Revit-fil
RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR 910505104590 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR ULD
Relux
ROLF File - RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR LDT