Philips GreenSpace Evo Mini justerbar, Recessed accent, 3D printed, 7.3 W, D89 mm, 700 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, PerfectAccent högeffektiv reflektor, Svart, IP20/54
RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK
Produktbeskrivning
Recessed accent, D89 mm, Polykarbonat, Svart, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern, 700 lm, 7.3 W, 94 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, PerfectAccent högeffektiv reflektor, Klar, Glas, IP20/54 | Fingerskyddad; dammskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Tryckanslutning och draggänga
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år
- Sustainability rating
- Unclassified