Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo Mini justerbar, Recessed accent, 3D printed, 12 W, D89 mm, 1850 lm, 4000 K, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, PerfectAccent högeffektiv reflektor, Svart, IP20

RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK

Produktbeskrivning

Recessed accent, D89 mm, Polykarbonat, Svart, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern, 1850 lm, 12 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, PerfectAccent högeffektiv reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Tryckanslutning och draggänga

Beställningsnummer: 910505102998
Hela beställningsnumret: 872016958995700

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102998 sv_SE pdf 231.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102998_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102998_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK IES
Revit-fil
RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK 910505102998 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK ULD
Relux
ROLF File - RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK LDT