Philips GreenSpace Evo Mini Fixed

En hållbar spot i en liten och diskret design

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

GreenSpace Evo Mini Fixed är en spotlight i miniformat för accentbelysning med en diskret och neutral design. Det gör den till ett perfekt val för användning i modebutiker, hotell och restaurang samt bostäder. Det 3D-printade armaturhuset är tillverkat av minst 65 % återvunnet eller biocirkulärt material, medan kylflänsen är tillverkad av 85 % återvunnet aluminium. Tack vare sin cirkulära design kan armaturen uppgraderas, återanvändas och är fullt underhålls- och återvinningsbar. I kombination med den höga energieffektiviteten är GreenSpace Evo Mini Fixed ett hållbart val för accentbelysning. PerfectAccent-reflektorerna säkerställer en ljuseffekt med ökad lyster och behagligt ljus för kundens ögon. Tack vare de många olika utskärningsstorlekarna för en perfekt passform blir renoveringsprojekt enkla. Med Philips MyCreation är det möjligt att ytterligare anpassa färger, texturer och utskärningar

Fördelar

  • Den stilrena designen passar neutralt in i butiken

  • Det är enkelt att eftermontera äldre installationer med de olika utskärningsalternativen för en perfekt passform

Egenskaper

  • Enkel åtkomst till optik, LED och frontglas

  • Kan underhållas och uppgraderas med standardverktyg

Användning

  • Modebutiker
  • Hotell och restaurang
  • Bostäder

Varning och säkerhet

  • Rengöring av optik bör endast göras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra LED-källan eller reflektorn. För matlagningsområden och områden med höga dammnivåer rekommenderar vi starkt att du använder det valfria frontglaset, eftersom det kan rengöras med en torr mikrofiberduk.

  • Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini Fixed sv_SE pdf 442.1 kB

Bilder

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini Fixed
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-GreenSpace Evo Mini Fixed
Flera tillgångar - Software Plugins