Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 790 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °, Svart, IP20

RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK

Produktbeskrivning

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonat, Svart, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 790 lm, 6.8 W, 108 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Tryckanslutning och draggänga

Beställningsnummer: 910505104581
Hela beställningsnumret: 872016959069400

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104581 sv_SE pdf 284.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104581_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104581_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK IES
Dialux
ULD File - RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK LDT