Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 7.3 W, D79 mm, 700 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, Svart, IP20/54

RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK

Produktbeskrivning

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonat, Svart, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern, 700 lm, 7.3 W, 94 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, Klar, Glas, IP20/54 | Fingerskyddad; dammskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Tryckanslutning och draggänga

Beställningsnummer: 910505104583
Hela beställningsnumret: 872016959071700

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104583 sv_SE pdf 283.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104583_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104583_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK IES
Revit-fil
RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK 910505104583 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK LDT