Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 900 lm, 4000 K, Högreflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °, Vit, IP20

RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH

Produktbeskrivning

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonat, Vit, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern, 900 lm, 6.8 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Högreflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Tryckanslutning och draggänga

Beställningsnummer: 910505104580
Hela beställningsnumret: 872016959068700

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104580 sv_SE pdf 221.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104580_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104580_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH IES
Revit-fil
RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH 910505104580 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH LDT