Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 16 W, D79 mm, 2300 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, PerfectAccent högeffektiv reflektor, Vit, IP20

RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH

Produktbeskrivning

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonat, Vit, Infällt montering, Dali-dimning Interact System Ready externt, 2300 lm, 16 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, PerfectAccent högeffektiv reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Tryckanslutning och draggänga

Beställningsnummer: 910505102996
Hela beställningsnumret: 872016958993300

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102996 sv_SE pdf 396.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102996_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102996_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH IES
Revit-fil
RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH 910505102996 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH LDT