Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 16 W, D79 mm, 2180 lm, 3000 K, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, PerfectAccent högeffektiv reflektor, Svart, IP20

RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK

Produktbeskrivning

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonat, Svart, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern, 2180 lm, 16 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, PerfectAccent högeffektiv reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Tryckanslutning och draggänga

Beställningsnummer: 910505102994
Hela beställningsnumret: 872016958991900

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102994 sv_SE pdf 227.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102994_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102994_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK IES
Revit-fil
RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK 910505102994 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK LDT