Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 12.1 W, D79 mm, 1600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, PerfectAccent högeffektiv reflektor, Grå, IP20/54

RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR

Produktbeskrivning

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonat, Grå, Infällt montering, Dali-dimning Interact System Ready externt, 1600 lm, 12.1 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, PerfectAccent högeffektiv reflektor, Klar, Glas, IP20/54 | Fingerskyddad; dammskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Tryckanslutning och draggänga

Beställningsnummer: 910505102992
Hela beställningsnumret: 872016958989600

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102992 sv_SE pdf 401.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102992_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102992_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR IES
Revit-fil
RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR 910505102992 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR ULD
Relux
ROLF File - RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR LDT