Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 8.6 W, D79 mm, 1230 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, Vit, IP20/54
RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH
Produktbeskrivning
Recessed accent, D79 mm, Polykarbonat, Vit, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern, 1230 lm, 8.6 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, Klar, Glas, IP20/54 | Fingerskyddad; dammskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Tryckanslutning och draggänga
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år
- Sustainability rating
- Signify Circle