Philips GreenSpace Accent Elbow gen2, Recessed, 32 W, D150 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, Svart, IP20
RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK
Produktbeskrivning
Recessed, D150 mm, Aluminium, Svart, Ett lager pulverlack, Infällt montering, Trådlös Interact System Ready driver externt, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Bredstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar, TP(a) diffuser flammability class
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 2 enheter
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år
- Sustainability rating
- Signify Circle