Philips GreenSpace Accent Elbow gen2

Philips GreenSpace Accent Elbow gen2: reparerbar, uppgraderbar och utdragbar accentdownlight för butiker

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Med GreenSpace Accent Elbow gen2 kan återförsäljare och fastighetsägare utnyttja den överlägsna ljuskvaliteten och marknadsledande energieffektiviteten hos PerfectAccent-optiken i en prisvärd och hållbar accentdownlight. Underhåll och uppgraderingar av drivdon, LED och optik är enkelt och kräver endast standardverktyg. Tack vare det kan GreenSpace Accent Elbow gen2 användas för en cirkulär belysning. Armaturens utdragbara och roterbara spottar gör det enkelt att rikta in ljuset. Förutom dimningsalternativ finns det flera alternativ för systemintegration, inklusive trådbundna och trådlösa. Välj mellan LED-belysningskoncept för färska livsmedel för ökad lagringstid, bättre visuell presentation av livsmedel, minskat matsvinn och ökad försäljning. Läs mer om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost och Champagne på våra katalogsidor om kläder och livsmedel.

Fördelar

  • Få butiken att gnistra och gör belysningen mer behaglig för kunderna med PerfectAccent-optik

  • Förläng produktens livslängd med enkelt underhåll och enkla uppgraderingar

Egenskaper

  • Kan underhållas och uppgraderas med standardverktyg

  • Utrustad med den senaste PerfectAccent-reflektoroptiken

Användning

  • Snabbköp och stormarknader
  • Stora butikskedjor
  • Gallerior

Varning och säkerhet

  • Alla fotometriska data beräknas utan valfritt frontglas. Flödet bör minskas med 3,5 % vid användning av frontglas.

  • Rengöring av optik bör endast göras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra lysdiodlampan eller reflektorn. För matlagningsområden och områden med höga dammnivåer rekommenderar vi starkt att du använder det valfria frontglaset, eftersom det kan rengöras med en torr mikrofiberduk.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet GreenSpace Accent Elbow gen2 sv_SE pdf 542.4 kB

Bilder

Family-Photographs-GreenSpace Accent Elbow gen2
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-GreenSpace Accent Elbow gen2
Flera tillgångar - Software Plugins

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-HUB-GreenSpace-Accent-Elbow-Gen2-RS352B-Ref-910771147556 pdf 1.5 MB