Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Accent Elbow gen2, Recessed, 30 W, D150 mm, 4100 lm, 3000 K, Trådlös, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, Svart, IP20

RS352B 39S/830 WIA-E WB BK

Produktbeskrivning

Recessed, D150 mm, Aluminium, Svart, Ett lager pulverlack, Infällt montering, Trådlös Interact System Ready driver externt, 4100 lm, 30 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Bredstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar, TP(a) diffuser flammability class

Beställningsnummer: 910505102767
Hela beställningsnumret: 872016958825700

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
2 enheter
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102767 sv_SE pdf 453.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102767_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102767_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RS352B 39S/830 WIA-E WB BK IES
Revit-fil
RS352B 39S/830 WIA-E WB BK 910505102767 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 39S/830 WIA-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - RS352B 39S/830 WIA-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 39S/830 WIA-E WB BK LDT