Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Accent Elbow gen2, Recessed, 24 W, D150 mm, 2700 lm, Rosé, 2200 K, Trådlös, Interact Ready, Medelstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, Vit, IP20

RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH

Produktbeskrivning

Recessed, D150 mm, Aluminium, Vit, Ett lager pulverlack, Infällt montering, Trådlös Interact System Ready driver externt, 2700 lm, 24 W, 97 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478, 0.382) SDCM <2, Medelstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, Klar, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar, TP(a) diffuser flammability class

Beställningsnummer: 910505102766
Hela beställningsnumret: 872016958824000

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
2 enheter
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102766 sv_SE pdf 448.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102766_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102766_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH IES
Revit-fil
RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH 910505102766 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH ULD
Relux
ROLF File - RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH LDT