Philips GreenSpace Accent Elbow gen2, Recessed, 25 W, D150 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, Vit, IP20

RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH

Produktbeskrivning

Recessed, D150 mm, Aluminium, Vit, Ett lager pulverlack, Infällt montering, Trådlös Interact System Ready driver externt, 2800 lm, 25 W, 112 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Bredstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, Klar, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar, TP(a) diffuser flammability class

Beställningsnummer: 910505102765
Hela beställningsnumret: 872016958823300

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
2 enheter
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102765 sv_SE pdf 450.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102765_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102765_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH IES
Revit-fil
RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH 910505102765 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH ULD
Relux
ROLF File - RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH LDT