Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Accent Elbow gen2, Recessed, 20 W, D150 mm, 2600 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, Medelstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, Vit, IP20

RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH

Produktbeskrivning

Recessed, D150 mm, Aluminium, Vit, Ett lager pulverlack, Infällt montering, Trådlös Interact System Ready driver externt, 2600 lm, 20 W, 130 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343, 0.331) SDCM <3, CRI>90, Medelstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, Klar, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar, TP(a) diffuser flammability class

Beställningsnummer: 910505102764
Hela beställningsnumret: 872016958822600

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
2 enheter
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102764 sv_SE pdf 449.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102764_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102764_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH IES
Revit-fil
RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH 910505102764 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH ULD
Relux
ROLF File - RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH LDT