Philips GreenSpace Accent Elbow gen2, Recessed, 20.5 W, D150 mm, 2600 lm, Champagne, 2700 K, Trådlös, Interact Ready, Medelstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, Vit, IP20
RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH
Produktbeskrivning
Recessed, D150 mm, Aluminium, Vit, Ett lager pulverlack, Infällt montering, Trådlös Interact System Ready driver externt, 2600 lm, 20.5 W, 127 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Medelstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, Klar, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar, TP(a) diffuser flammability class
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 2 enheter
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år
- Sustainability rating
- Signify Circle