Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Accessory, IK02 | 0.2 J standard, IP20/54 | Fingerskyddad; dammskyddad, stänksäker

Produktbeskrivning

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Accessory, IK02 | 0.2 J standard, IP20/54 | Fingerskyddad; dammskyddad, stänksäker

Beställningsnummer: 911401899982
Hela beställningsnumret: 871951454836799

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401899982 sv_SE pdf 395.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
RS150Z Mounting Insructions PSR 6S/9S pdf 2.6 MB

Bilder

Product-Photographs-911401899982_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401899982_EU
Flera tillgångar - Visuals