Sverige - Svenska

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 10.2 W, D78 mm, 900 lm, 3000 K, Framkantsdimmer, Bredstrålande spridningsvinkel, Vit, IP20/65

RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH

Produktbeskrivning

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Pressgjuten aluminium, Vit, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, reglerande, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Bredstrålande spridningsvinkel, Polykarbonat, IP20/65 | Petskyddad, dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Kabel 0,25 m, med kontaktdon, 3-polig, 3-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 911401899182
Hela beställningsnumret: 871951454828299

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Nej
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401899182 sv_SE pdf 735.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CL-Recessed-Spot-RS151-150-D78-650-900lm-PSR-INI-202609 pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-911401899182_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401899182_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH IES
Revit-fil
RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH 911401899182 ZIP
Dialux
ULD File - RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS150B LED9 WB 830 D78 PSR PI6 WH 911401899182 pdf 646.5 kB