Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 3000 K, DALI, Bredstrålande spridningsvinkel, Vit, IP20/44
RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH
Produktbeskrivning
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Pressgjuten aluminium, Vit, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, extern, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Bredstrålande spridningsvinkel, Polykarbonat, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Kabel 0,25 m, med kontaktdon, 5-polig, 5-polig tryckanslutning
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Nej
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år