Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 10.2 W, D78 mm, 900 lm, 4000 K, Framkantsdimmer, Bredstrålande spridningsvinkel, Vit, IP20/44
RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH
Produktbeskrivning
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Pressgjuten aluminium, Vit, Strömförsörjningsenhet, reglerande, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Bredstrålande spridningsvinkel, Polykarbonat, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Kabel 0,25 m, med kontaktdon, 3-polig, 3-polig tryckanslutning
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla Ja
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år