Sverige - Svenska

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 4000 K, Framkantsdimmer, Bredstrålande spridningsvinkel, Vit, IP20/44

RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH

Produktbeskrivning

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Pressgjuten aluminium, Vit, Strömförsörjningsenhet, reglerande, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Bredstrålande spridningsvinkel, Polykarbonat, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Kabel 0,25 m, med kontaktdon, 3-polig, 3-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 911401897682
Hela beställningsnumret: 871951454813899

Specifikationer

  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt