Sverige - Svenska

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 2700 K, Framkantsdimmer, Bredstrålande spridningsvinkel, Aluminium, IP20/65

RS150B  LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU

Produktbeskrivning

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Pressgjuten aluminium, Aluminium, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, reglerande, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 2700 K, (0.46, 0.41) SDCM <5, Bredstrålande spridningsvinkel, Polykarbonat, IP20/65 | Petskyddad, dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Kabel 0,25 m, med kontaktdon, 3-polig, 3-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 911401824584
Hela beställningsnumret: 871951494167099

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Nej
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401824584 sv_SE pdf 737.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CL-Recessed-Spot-RS151-150-D78-650-900lm-PSR-INI-202609 pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-911401824584_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401824584_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RS150B  LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU IES
Revit-fil
RS150B  LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU 911401824584 ZIP
Dialux
ULD File - RS150B  LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS150B  LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS150B  LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS150B  LED6 WB 827 D78 PSR PI6 ALU 911401824584 pdf 652.4 kB