Philips CoreLine Recessed Spot gen2, 10.2 W, 1080 lm, 4000 K, beror på drivdonet (1–10 V, DALI...), Spridningsvinkel 36°, Svart

RS155Z MODULE LED9-WB-/840 D68 PSR

Produktbeskrivning

CoreLine Recessed Spot gen2, Pressgjuten aluminium, Svart, Strömförsörjningsenhet (på/av), 1080 lm, 10.2 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Spridningsvinkel 36°, Strukturerad, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerskyddad; dammskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Kabel 0,25 m, med kontaktdon, 3-polig, 3-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 911401823684
Hela beställningsnumret: 871951494110699

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401823684 sv_SE pdf 191.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm Led Module 650-950 MI pdf 2.2 MB

Bilder

Product-Photographs-911401823684_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401823684_EU
Flera tillgångar - Visuals