Produktbeskrivning
CoreLine Recessed Spot gen2, Pressgjuten aluminium, Svart, Strömförsörjningsenhet (på/av), 720 lm, 7.2 W, 100 lm/W, 2700 K, (0.46, 0.41) SDCM <5, Spridningsvinkel 36°, Strukturerad, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerskyddad; dammskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Kabel 0,25 m, med kontaktdon, 3-polig, 3-polig tryckanslutning