Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 12.3 W, D68 mm, 1380 lm, 4000 K, Framkantsdimmer, Bredstrålande spridningsvinkel, Vit, IP20/65
RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH
Produktbeskrivning
CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D68 mm, Pressgjuten aluminium, Vit, Strömförsörjningsenhet, extern, 1380 lm, 12.3 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Bredstrålande spridningsvinkel, Polykarbonat, IP20/65 | Petskyddad, dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Kabel 0,25 m, med kontaktdon, 3-polig, 3-polig tryckanslutning
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla Ja
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år